MOVI-C® CONTROLLER avec module mémoire CMM.. dans le variateur
En cas d'utilisation de la gestion des données (restauration des jeux de données des axes) du MOVI-C® CONTROLLER, les réglages de paramètres et de configuration du système de pilotage sont toujours transférés dans le variateur de vitesse.
Les données se trouvent sur la carte mémoire du MOVI-C® CONTROLLER. Si la gestion des données du MOVI-C® CONTROLLER n'est pas activée, la source de sauvegarde peut être réglée dans l'index 8431.20 (Source de sauvegarde) comme suit.
- 0 - Au choix
- Les réglages de paramètres et de configuration sont écrits à la fois dans la mémoire interne du variateur de vitesse et dans le module mémoire CMM.. . De cette manière, les données sont synchronisées dans les deux mémoires.
- 1 - Mémoire interne
- Le variateur de vitesse lit ou écrit les réglages de paramètres et de configuration dans la mémoire interne du variateur de vitesse.
- 2 - Module mémoire débrochable
- Le variateur de vitesse lit ou écrit les réglages de paramètres et de configuration dans le module mémoire CMM.. .