MOVI-C® CONTROLLER com módulo de energia CMM.. no conversor

Se for usado o gerenciamento de dados (restauração dos conjuntos de dados do eixo) do MOVI-C® CONTROLLER, os parâmetros e os ajustes de configuração do controlador são sempre transferidos para o conversor.

Os dados estão no cartão de memória do MOVI-C® CONTROLLER. Se o gerenciamento de dados do MOVI-C® CONTROLLER não estiver ativo, a fonte de memória pode ser definida no índice 8431.20 (fonte de memória) da seguinte forma:

  • 0 - Qualquer
  • Os parâmetros e configurações são gravados na memória interna da unidade do conversor e no módulo de energia CMM.. Portanto, os dados são síncronos em ambas as mídias de armazenamento.
  • 1 - Memória interna
  • O conversor lê ou grava os parâmetros e definições de configuração na memória interna da unidade do conversor.
  • 2 - Módulo de energia substituível
  • O conversor lê ou grava os parâmetros e definições de configuração no módulo de energia CMM..