变频器中带存储器模块CMM..的MOVI-C® CONTROLLER
如果使用MOVI-C® CONTROLLER进行数据管理(恢复轴数据组),那么控制器的参数和配置设置将始终传输至变频器。
数据位于MOVI-C® CONTROLLER的记忆卡上。如果未激活MOVI-C® CONTROLLER的数据管理功能,则可按以下方式设置索引8431.20(存储器源)中的存储器源:
- 0 - 任意
- 参数和配置设置将同时写入变频器的内部设备存储器和存储器模块CMM..。因此,两种存储介质上的数据将会同步。
- 1 - 内部存储器
- 变频器读取变频器的内部设备存储器上的参数和配置设置,或将其写入该存储器。
- 2 - 可更换的存储器模块
- 变频器可读取存储器模块CMM..上的参数和配置设置,或将其写入该存储器中。