MOVI-C® CONTROLLER con módulo de memoria CMM.. en el variador

Si se utiliza la gestión de datos (restablecimiento de los registros de datos de eje) del MOVI-C® CONTROLLER, los ajustes de los parámetros y de la configuración del control se transfieren siempre al variador.

Los datos se encuentran en la tarjeta de memoria del MOVI-C® CONTROLLER. Si no está activa la gestión de datos del MOVI-C® CONTROLLER, la fuente de memoria en el índice 8431.20 (fuente de memoria) se puede configurar del modo siguiente:

  • 0: cualquiera
  • Los ajustes de los parámetros y de la configuración se escriben tanto en la memoria interna del variador como en el módulo de memoria CMM.. Los datos se sincronizan en ambos medios de almacenamiento.
  • 1: memoria interna
  • El variador lee o escribe los ajustes de los parámetros y la configuración en la memoria interna de la unidad.
  • 2: módulo de memoria intercambiable
  • El variador lee o escribe los ajustes de los parámetros y la configuración en el módulo de memoria CMM...