Cambio de la unidad
Un cambio de unidad solo es posible si se emplea una unidad de repuesto idéntica. Las configuraciones de unidad diferentes provocan el fallo E25.06 y pueden confirmarse mediante un reseteo con aceptación de parámetros. Seguidamente, es posible utilizar la unidad sin una puesta en marcha adicional.
En caso de que se deba cambiar una unidad, existen los siguientes procedimientos.
Información adicional