Remplacement d'appareil
Un remplacement d'appareil est possible uniquement en cas d'utilisation d'un appareil de remplacement identique. Les configurations d'appareil différentes déclenchent le défaut E25.06 qui peut être acquitté par reset avec acceptation des paramètres. L'appareil peut ensuite être utilisé sans nouvelle mise en service.
En cas de nécessité de remplacer un appareil, les procédures sont les suivantes.
Informations complémentaires