Défauts 45 Carte bus de terrain
Défaut : 45.2 (2D02hex | 11522dec) Description : Interface bus de terrain – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 45.5 (2D05hex | 11525dec) Description : Défaut d'ingénierie | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
L'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Vérifier la charge réseau dans le réseau de communication. – Fermer les liaisons d'ingénierie ouvertes en parallèle non nécessaires (p. ex. accès aux paramètres par commandes d'appareils EDGE, outils de gestion des produits actifs scanner réseau, etc.). – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 45.6 (2D06hex | 11526dec) Description : Échange de données process perturbé | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain a reconnu que l'échange des données process est perturbé en interne. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 45.8 (2D08hex | 11528dec) Description : Paramètres non valides | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
L'interface bus de terrain a détecté des paramètres d'adresse non valides. Les paramètres non valides ont été automatiquement remplacés par des paramètres standards. | – Vérifier les paramètres d'adresse IP. – Vérifier l'adresse MAC. – Vérifier le nom d'appareil PROFINET. | |
Défaut : 45.9 (2D09hex | 11529dec) Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le variateur a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 45.10 (2D0Ahex | 11530dec) Description : Statistiques port – Valeur de seuil Rx dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le contrôle des statistiques de port a montré que le nombre de trames erronées a dépassé la valeur de seuil Rx (Ethernet-Errors). | – Vérifier le réseau. – Vérifier le câblage du réseau. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. | |
Défaut : 45.11 (2D0Bhex | 11531dec) Description : Statistiques port – Valeur de seuil Tx dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le contrôle des statistiques de port a montré que le nombre de trames erronées a dépassé la valeur de seuil Tx (Ethernet-Errors). | – Vérifier le réseau. – Vérifier le câblage du réseau. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. | |
Défaut : 45.12 (2D0Chex | 11532dec) Description : Conflit d'adresses | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Un ou plusieurs participants raccordés au bus de terrain a/ont la même adresse de communication que l'appareil. | Pour chaque participant du bus de terrain, régler une adresse unique dans le système. | |