Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres
Défaut : 25.9 (1909hex | 6409dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de l'accès au matériel de la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |