Défauts 18 Défaut logiciel
Défaut : 18.4 (1204hex | 4612dec) Description : Système de tâches – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut lors du traitement du système de tâches interne | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec) Description : Défaut logiciel grave | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut logiciel grave | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 18.8 (1208hex | 4616dec) Description : Code défaut non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Demande d'un code de défaut non valide | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |