Défauts 17 Défaut calculateur interne
Défaut : 17.7 (1107hex | 4359dec) Description : Défaut exceptionnel | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement | |
Cause | Action | |
Apparition d'un défaut de calcul interne (Trap) dans le processeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |