Fallo 45 Tarjeta del bus de campo
Fallo: 45.2 (2D02hex | 11522dec) Descripción: Interfaz del bus de campo - Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la conexión interna de la unidad con la interfaz del bus de campo. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 45.5 (2D05hex | 11525dec) Descripción: Fallo en la ingeniería | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso | |
Causa | Medida | |
La ingeniería mediante la interfaz de bus de campo funciona solo de forma restringida o no funciona. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Comprobar la carga de la red en la red de comunicación. – Cerrar las conexiones de ingeniería no requeridas que estén abiertas en paralelo (p. ej. accesos a parámetros mediante controladores, dispositivos EDGE, herramientas de gestión de recursos, escáners de red, etc.). – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 45.6 (2D06hex | 11526dec) Descripción: Intercambio de datos de proceso perturbado | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
La interfaz de bus de campo ha detectado que hay fallos internos en el intercambio de datos de proceso. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 45.8 (2D08hex | 11528dec) Descripción: Parámetros no válidos | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso | |
Causa | Medida | |
La interfaz de bus de campo ha detectado parámetros de dirección no válidos. Los parámetros no válidos se han sustituido automáticamente por parámetros por defecto. | – Comprobar los parámetros de dirección IP. – Comprobar la dirección MAC. – Comprobar el nombre de unidad PROFINET. | |
Fallo: 45.9 (2D09hex | 11529dec) Descripción: Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso | |
Causa | Medida | |
El variador ha detectado un fallo no crítico en su conexión interna con la interfaz del bus de campo. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el aviso se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 45.10 (2D0Ahex | 11530dec) Descripción: Estadística de puerto – valor umbral Rx excedido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso | |
Causa | Medida | |
La comprobación de la estadística de puerto ha determinado que el número de tramas defectuosas ha superado el valor umbral Rx (Ethernet errors). | – Comprobar la red. – Comprobar el cableado del encoder. – Comprobar la instalación conforme a CEM. | |
Fallo: 45.11 (2D0Bhex | 11531dec) Descripción: Estadística de puerto – valor umbral Tx excedido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso | |
Causa | Medida | |
La comprobación de la estadística de puerto ha determinado que el número de tramas defectuosas ha superado el valor umbral Tx (Ethernet Errors). | – Comprobar la red. – Comprobar el cableado del encoder. – Comprobar la instalación conforme a CEM. | |
Fallo: 45.12 (2D0Chex | 11532dec) Descripción: Conflicto de direcciones | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
Una o más unidades conectadas al bus de campo tienen la misma dirección de comunicación que la unidad. | Para cada unidad de bus de campo, ajuste una dirección de comunicación que exista sólo una vez en el sistema. | |