Fehler 45 Feldbuskarte
Fehler: 45.2 (2D02hex | 11522dec) Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Auf der geräteinterne Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.5 (2D05hex | 11525dec) Beschreibung: Fehler beim Engineering | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Engineering über die Feldbus-Schnittstelle funktioniert nur eingeschränkt oder gar nicht mehr. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Netzlast im Kommunikationsnetzwerk prüfen. – Nicht erforderliche, parallel geöffnete Engineering-Verbindungen (z. B. Parameterzugriffe durch Steuerungen EDGE-Devices, Asset-Management-Tools, Netzwerk-Scanner usw.) schließen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.6 (2D06hex | 11526dec) Beschreibung: Prozessdatenaustausch gestört | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle hat festgestellt, dass der Prozessdatenaustausch intern gestört ist. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.8 (2D08hex | 11528dec) Beschreibung: Ungültige Parameter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle hat ungültige Adressparameter festgestellt. Die ungültigen Parameter wurden automatisch durch Standardparameter ersetzt. | – IP-Adressparameter prüfen. – MAC-Adresse prüfen. – PROFINET-Gerätenamen prüfen. | |
Fehler: 45.9 (2D09hex | 11529dec) Beschreibung: Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Umrichter hat einen unkritischen Fehler auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.10 (2D0Ahex | 11530dec) Beschreibung: Portstatistik – Rx-Schwellwert überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Portstatistikprüfung hat ermittelt, dass die Anzahl fehlerhafter Frames den Rx-Schwellwert (Ethernet-Errors) überschritten hat. | – Netzwerk prüfen. – Verdrahtung des Netzwerks prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. | |
Fehler: 45.11 (2D0Bhex | 11531dec) Beschreibung: Portstatistik – Tx-Schwellwert überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Portstatistikprüfung hat ermittelt, dass die Anzahl fehlerhafter Frames den Tx-Schwellwert (Ethernet-Errors) überschritten hat. | – Netzwerk prüfen. – Verdrahtung des Netzwerks prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. | |
Fehler: 45.12 (2D0Chex | 11532dec) Beschreibung: Adressenkonflikt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Remote – Standardfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein oder mehrere am Feldbus angeschlossene Teilnehmer haben die gleiche Kommunikationsadresse wie das Gerät. | Für jeden Feldbus-Teilnehmer eine Kommunikationsadresse einstellen, die im System nur einmal vorkommt. | |