Utilisation d'une console de paramétrage CBG..
En cas d'utilisation d'une console de paramétrage, les réglages de paramètres et de configuration peuvent être sauvegardés dans la console de paramétrage. Lorsque la console de paramétrage est enfichée sur un nouveau variateur de vitesse et que la transmission des données est ensuite activée, les données sont transmises vers le variateur de vitesse. Dès que la transmission est achevée, le variateur de vitesse est immédiatement prêt pour l'application spécifique.