Utilización de una consola CBG..
En caso de emplearse una consola, los ajustes de parámetros y configuración pueden guardarse en la consola. Basta con enchufar la consola a otro convertidor y activar seguidamente la transmisión de datos para que comience una transmisión de los datos al convertidor. Completada la transmisión, el convertidor está inmediatamente preparado para la aplicación específica.