使用MOVI-C® CONTROLLER
可以在任意时间点,使用工程设计软件MOVISUITE®启动“更新配置”功能,但是一般在完成设备和控制器调试后启动。
这样一来,设备和控制器的所有参数和配置设置都保存在控制器记忆卡上,而且提供校验和。
接通控制器后,会检测记忆卡上的数据是否与所连接设备的数据一致。如果之前更换过已损坏的设备,控制器会识别到记忆卡上的数据与新设备的数据不一致。这种情况下,控制器会将记忆卡上的数据加载到设备中。
此外,非通过“更新配置”功能保存的设备更改会被覆盖。这个过程将自动完成。
更多的信息