Servomotores asíncronos en el modo de regulación CFC
Los servomotores asíncronos de la serie DRL../DR2L.. están mecánicamente construidos y dimensionados con un estándar tan alto que se pueden alcanzar valores de sobrecarga dinámica superiores a los valores del motor asíncrono estándar en funcionamiento de red o de variador. Con estas características se consiguen casi los valores de un servomotor síncrono.
SEW‑EURODRIVE implementa los motores DRL../DR2L.. en dos paquetes dinámicos:
Paquete | Capacidad de sobrecarga en relación con el par nominal |
|---|---|
Paquete dinámico 1 (D1) | 190 % – 220 % |
Paquete dinámico 2 (D2) | 300 % – 350 % |
Para conseguir una adaptación óptima de la velocidad del motor a los límites de ajuste requeridos en las aplicaciones, SEW‑EURODRIVE ofrece los servomotores DRL../DR2L.. con las siguientes 4 velocidades nominales:
- 1200 min-1
- 1700 min-1
- 2100 min-1
- 3000 min-1
No planifique la velocidad máxima del motor de forma que supere 1.4 veces la velocidad nominal.