Selección del motor con motores síncronos
Los requisitos a un servomotor son entre otros la dinámica de velocidad, la concentricidad de velocidad y la precisión de posicionamiento. Los servomotores síncronos y los variadores adecuados están diseñados básicamente para una alta capacidad de sobrecarga durante un periodo breve. En este caso se admite un múltiplo del par nominal.
Información adicional