Servomotores assíncronos no modo de controle CFC
Os servomotores assíncronos da série DRL../DR2L.. são projetados mecanicamente e dimensionados com uma qualidade tão alta que podem ser alcançados valores de sobrecarga dinâmica superiores aos valores dos motores assíncronos padrão em operação em rede ou em conversor. Com essas características, os valores de um servomotor síncrono são quase alcançados.
A SEW-EURODRIVE implementa os motores DRL../DR2L.. em dois pacotes de dinâmica:
Pacote | Capacidade de sobrecarga em relação ao torque nominal |
|---|---|
Pacote de dinâmica 1 (D1) | 190% – 220% |
Pacote de dinâmica 2 (D2) | 300% – 350% |
A SEW-EURODRIVE oferece os servomotores DRL../DR2L.. com as 4 rotações nominais a seguir para obter o ajuste ideal da rotação do motor para os limites de controle necessários da aplicação:
- 1200 min-1
- 1700 min-1
- 2100 min-1
- 3000 min-1
Não configurar a rotação máxima do motor para ser superior a 1.4 vezes a frequência de inflexão.