Asynchrone Servomotoren im Regelverfahren CFC
Asynchrone Servomotoren der Baureihe DRL../DR2L.. sind mechanisch so hochwertig konstruiert und bemessen, dass dynamische Überlastwerte erreicht werden können, die über den Werten des Standard-Asynchronmotors im Netz- oder Umrichterbetrieb liegen. Mit diesen Eigenschaften werden fast die Werte eines synchronen Servomotors erreicht.
SEW-EURODRIVE realisiert die DRL../DR2L..-Motoren in zwei Dynamikpaketen:
Paket | Überlastfähigkeit in Relation des Nenndrehmoments |
---|---|
Dynamikpaket 1 (D1) | 190 % – 220 % |
Dynamikpaket 2 (D2) | 300 % – 350 % |
Um eine optimale Anpassung der Motordrehzahl an die geforderten Stellgrenzen der Applikationen zu erreichen, bietet SEW-EURODRIVE die Servomotoren DRL../DR2L.. mit folgenden 4 Bemessungsdrehzahlen an:
- 1200 min-1
- 1700 min-1
- 2100 min-1
- 3000 min-1
Projektieren Sie die Maximaldrehzahl des Motors nicht höher als das 1.4-fache der Eckdrehzahl.