Servomoteurs asynchrones en mode de régulation CFC

La structure mécanique des servomoteurs asynchrones des types DRL.. / DR2L.. a été conçue et mesurée pour que des valeurs de surcharge dynamiques, supérieures à celles des moteurs asynchrones standards en fonctionnement sur réseau ou avec un variateur de vitesse, puissent être atteintes. Avec ces propriétés, les valeurs d'un servomoteur synchrone sont pratiquement atteintes.

SEW-EURODRIVE réalise les moteurs DRL.. / DR2L.. en deux classes dynamiques.

Paquet

Capacité de surcharge par rapport au couple nominal

Classe dynamique 1 (D1)

190 % – 220 %

Classe dynamique 2 (D2)

300 % – 350 %

Pour une adaptation optimale de la vitesse du moteur aux limites de réglage des applications exigées, SEW-EURODRIVE propose des servomoteurs DRL.. / DR2L.. avec quatre vitesses de mesure.

  • 1200 min-1
  • 1700 min-1
  • 2100 min-1
  • 3000 min-1

La vitesse maximale du moteur ne doit pas être supérieure à 1.4 x la vitesse de base.