Moteurs asynchrones standards en mode de régulation CFC
Comparé au mode de régulation VFCPLUS, le mode CFC permet d'atteindre une dynamique plus élevée. Quel que soit l'état de fonctionnement, la magnétisation moteur complète est donc maintenue pour couvrir les exigences élevées en matière de dynamique. En raison de la réserve de tension nécessaire pour cela, les moteurs asynchrones standards fonctionnent dans ce mode d'exploitation avec une vitesse de base inférieure à celle du mode d'exploitation VFCPLUS. Le rendement et l'efficacité énergétique sont donc moindres.
Comparatif courbes couple - vitesse pour VFCPLUS et CFC

[1] | Couple | [2] | Courant | [3] | Puissance | nN | Vitesse nominale |