Motores asíncronos estándar en el modo de regulación CFC
En comparación con el modo de regulación VFCPLUS, con CFC se puede alcanzar una dinámica aún mayor. Para ello, la magnetización completa del motor se mantiene en cada uno de los estados de funcionamiento para cubrir los más altos requisitos en cuanto a la dinámica. Debido a la reserva de tensión necesaria para ello, los motores asíncronos estándar funcionan en este modo de funcionamiento a una velocidad nominal menor que en el modo de funcionamiento VFCPLUS. Por lo tanto, el rendimiento de potencia y la eficiencia energética son menores.
Curva característica de velocidad y par para VFCPLUS y CFC en comparación

[1] | Par | [2] | Corriente | [3] | Potencia | nN | Velocidad nominal |