Eingang

Einheit

MDX91A-....-5.3-4-...

Baugröße

6

7

Typ

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

3 × AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC INetz

A

81.9

102

134

159

198

225

270

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

ja

Anschlusskontakte X1

Bolzen M10

Bolzen M12