Entrada
Unidad | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 6 | 7 | ||||||
Modelo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | – | 3 × 380 – 500 V CA | ||||||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 81.9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Rectificador controlado | – | Sí | ||||||
Contactos de conexión X1 | – | Perno M10 | Perno M12 | |||||