Unité
MDX91A-....-5.3-4-...
Taille
6
7
Type
0910
1130
1490
1770
2200
2500
3000
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés
–
3 × AC 380 – 500 V
Courant nominal réseau AC Irés
A
81.9
102
134
159
198
225
270
Fréquence réseau frés
Hz
50 – 60 ± 5 %
Redresseur piloté
oui
Contacts de raccordement X1
Boulon M10
Boulon M12