Entrada
Unidade | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 6 | 7 | ||||||
Tipo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | – | 3 × 380 – 500 VCA | ||||||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 81.9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Retificador controlado | – | sim | ||||||
Contatos da conexão X1 | – | Pino M10 | Pino M12 |