Ausgang

Einheit

MDX91A-....-5.3-4-...

Baugröße

6

7

Typ

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

45

55

75

90

110

132

160

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

91

113

149

177

220

250

300

Überlastfähigkeit

200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz

200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz

200 % IN: max. 3 s
bei fPWM = 2.5 kHz

150 % IN: max. 30 s
bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN
bei fPWM = 4 kHz

100 % × IN
bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

63

78

103

123

152

173

208

Zwischenkreis-Nennspannung UNZK

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

4, 8 (einstellbar)

2.5, 4, 8 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz,
alle anderen Regelverfahren fPWM/10 nicht überschreiten.

Anschlusskontakte X2

Bolzen M10

Bolzen M12