输出端
单位 | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 6 | 7 | ||||||
型号 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||||||
电机功率ASM P电机 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 91 | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,200 % × I额定:最大3 s | fPWM = 4 kHz时,200 % × I额定:最大3 s | fPWM = 2.5 kHz时, | fPWM = 2.5 kHz时, | |||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时, | fPWM = 2.5 kHz时, | |||||
输出视在功率S额定 | kVA | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 560 | ||||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | 4、8(可设置) | 2.5、4、8(可设置) | ||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 推荐:VFCPLUS最大250 Hz, | ||||||
连接触点X2 | – | M10销轴 | M12销轴 |