制动斩波器

单位

MDX91A-....-5.3-4-...

规格

6

7

型号

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

最小制动电阻值R制动电阻最小

Ω

4.2

2.7

2

制动斩波器的持续功率

kW

63

78

103

123

152

173

208

制动斩波器的峰值功率

kW

200% × 输出视在功率S额定 × 0.9

150% × 输出视在功率S额定 × 0.9

连接触点X2

M10销轴

M12销轴