Chopper de frenagem
Unidade | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 6 | 7 | ||||||
Tipo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 4.2 | 2.7 | 2 | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 200% × potência de saída aparente SN × 0.9 | 150% × potência de saída aparente SN × 0.9 | |||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M10 | Pino M12 | |||||