Informação geral
Unidade | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 6 | 7 | ||||||
Tipo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 931 | 968 | 1332 | 1725 | 2164 | 2131 | 2631 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | ||||||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Com supressão de interferência integrada | ||||||
Conexão PE | – | Pino M10 | Pino M12 | |||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 24.1 | 84 | |||||