Información general
Unidad | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 6 | 7 | ||||||
Modelo | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 931 | 968 | 1332 | 1725 | 2164 | 2131 | 2631 |
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | ||||||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Supresión de interferencias integrada | ||||||
Conexión PE | – | Perno M10 | Perno M12 | |||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 24.1 | 84 |