Général
Unité | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 6 | 7 | ||||||
Type | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 931 | 968 | 1332 | 1725 | 2164 | 2131 | 2631 |
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | ||||||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Antiparasitage intégré | ||||||
Raccordement PE | – | Boulon M10 | Boulon M12 | |||||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 1 | ||||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 24.1 | 84 | |||||