Allgemein
Einheit | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 6 | 7 | ||||||
Typ | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 931 | 968 | 1332 | 1725 | 2164 | 2131 | 2631 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | ||||||
Entstörung des Leistungsteils | – | Grundentstörung integriert | ||||||
Anschluss PE | – | Bolzen M10 | Bolzen M12 | |||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | ||||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 24.1 | 84 | |||||