Drehzahlregelung

Für den Betrieb von Synchronmotoren im Regelverfahren ELSM® wird zwischen zwei Bereichen unterschieden, dem gesteuerten und geregelten Betrieb.

Der gesteuerte Betrieb findet beim Losfahren aus dem Stillstand und unterhalb einer Übergangsdrehzahl statt. Diese Übergangsdrehzahl liegt etwa bei 2 % der Nenndrehzahl. Oberhalb dieser Übergangsdrehzahl wird der Antrieb geregelt betrieben.

Die Zeit, in der sich der Antrieb im gesteuerten Betrieb befindet, soll so kurz wie möglich gewählt werden, da dort die Lage des Rotors nicht erfasst wird und der Antrieb lediglich drehzahlgesteuert betrieben wird.

Befindet sich der Antrieb im gesteuerten Betrieb, wird zur Stabilisierung des Antriebs ein Strom von mindestens 150 % des Stillstandstroms des angeschlossenen Motors eingeprägt, weshalb sich der Motor im Stillstand und bei niedrigen Drehzahlen stark erwärmt.