转速控制

对于同步电机在ELSM®控制程序中的运行,分为开环运行和闭环运行两个区域。

当从静止开始并低于过渡转速时,就会进行受控的运行。该过渡转速约为额定转速的2 %。如果高于该过渡转速,驱动装置将以受控方式运行。

驱动装置处于受控运行的时间应尽可能短,因为此时不会记录转子的位置,并且驱动装置仅以受转速控制的形式运行。

如果驱动装置处于开环运行状态,则施加至少为所连接电机静态电流150 %的电流以稳定驱动装置,因此电机在静止和低转速下会明显升温。