设定值预给定
可以通过现场总线或固定设定值来传输运行参数。如果在模块配置中选择了“固定设定值”选项,相应的过程数据字将被忽略。
下表显示了设定值和其来源之间的关系。
设定值预给定 | 源 | 设定值源 |
|---|---|---|
快速/ | 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 2冲刺速度 | |
加速 | 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 3加速 | |
减速 | 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 4减速 | |
蠕动 | 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 7蠕动速度 | |
减速停止 | 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 8减速停止 | |
加加速时间变量如果已在MOVIKIT®基本设置中激活,则可以使用。
| 固定设定值 | 模块配置中的设置 |
现场总线 | PO 9加加速时间 |