Especificación de consigna
Los parámetros de desplazamiento pueden transmitirse mediante bus de campo o consigna fija. Si se selecciona la opción "Consignas fijas" en la configuración del módulo, se ignoran las palabras de datos de proceso correspondientes.
La siguiente tabla muestra la relación entre las consignas y sus fuentes.
Especificación de consigna | Fuente | Fuente de consigna |
|---|---|---|
Velocidad rápida/ | Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 2 Velocidad rápida | |
Aceleración | Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 3: Aceleración | |
Deceleración | Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 4: Deceleración | |
Velocidad | Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 7 Velocidad lenta | |
Parada de deceleración | Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 8 Retardo parada | |
Tiempo de impulso variableDisponible si está activado en los ajustes básicos de MOVIKIT®.
| Consigna fija | Ajustar en la configuración del módulo |
Bus de campo | PO 9 Tiempo de impulso |