Requisito para diagramas de tiempos

Para aclarar la manera de funcionar, encontrará en los siguientes capítulos sobre cada uno de los modos de funcionamiento un diagrama de tiempos, así como la secuencia de proceso con una descripción de las señales a activar y los estados de señal. Aquí tienen validez las siguientes condiciones:

Requisito

Datos de proceso

Estado de señal

Preparado

PI 1:0

"1": Preparado

STO inactiva

PI 1:1

"1": STO inactiva

Ningún fallo presente

PI 1:8

"0": Ningún fallo

Ningún aviso presente

PI 1:9

"0": Ningún aviso

Puesta en marcha efectuada correctamente

Etapa de salida habilitada