Conditions préalables pour les chronogrammes

Afin d'expliciter le fonctionnement, dans les chapitres suivants figurent, pour chaque mode d'exploitation, un chronogramme ainsi que le déroulement du processus avec un descriptif des signaux à activer et des états des signaux. Les conditions préalables suivantes s'appliquent.

Condition préalable

Données process

État du signal

Prêt

EP 1:0

"1" : prêt

STO inactive

EP 1:1

"1" : STO inactive

Pas de défaut

EP 1:8

"0" : Pas de défaut

Pas d'avertissement en cours

EP 1:9

"0" : Pas d'avertissement

Mode positionnement : l'axe est référencé

EP 1:5

"1" : Axe référencé

Mise en service effectuée correctement

Étage de puissance libéré (DI00 = 1)