Liste des modes d'exploitation

Modes d'exploitation du module MOVIKIT® Positioning Drive avec leurs champs d'application

Mode d'exploitation

Décimal

Description

Mode Jogg

100

Jogg avec régulation de position (FCB 20)

Retour codeur indispensable

101

Jogg avec régulation de vitesse (FCB 05)

Retour codeur pas indispensable

Consigne de vitesse

200

Régulation de vitesse (FCB 05)

Retour codeur pas indispensable

Mode prise de référence

300

Prise de référence - Offset via paramètre (FCB 12)

301

Prise de référence - Offset via bus de terrain (FCB 12)

Mode positionnement

400

Régulation de position absolue (FCB 09)

401

Régulation de position relative (FCB 09)

402

Régulation de position modulo - positive (FCB 09)

403

Régulation de position modulo - négative (FCB 09)

404

Régulation de position modulo - + court chemin (FCB 09)

REMARQUE

Les configurations exécutées dans MOVISUITE® s'appliquent pour l'exploitation avec les blocs fonction FCB 05, FCB 09, FCB 12 et FCB 20. Les modes d'exploitation modulo ne peuvent être utilisés que si le réglage "Axe modulo - Position cyclique" est activé et la limite de cycle indiquée dans la configuration du module logiciel, dans le bloc "Type d'application" du sous-menu "FCB 09 Positionnement" du menu "Fonctions d'entraînement".