Pré-requisito para diagramas de ciclos

Para clarificação do princípio de operação, nos capítulos seguintes, para cada modo de operação está disponível um diagrama de ciclos e a sequência do processo com uma descrição dos sinais a definir e dos estados do sinal. São válidos os seguintes pré-requisitos:

Pré-requisito

Dados do processo

Estado do sinal

Pronto para funcionar

PE 1:0

"1": Pronto para funcionar

STO inativo

PE 1:1

"1": STO inativo

Não existe irregularidade

PE 1:8

"0": Sem irregularidade

Não existe aviso

PE 1:9

"0": Sem aviso

Colocação em operação realizada corretamente

Estágio de saída liberado