Voraussetzung für Taktdiagramme

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände. Dabei gelten folgende Voraussetzungen:

Voraussetzung

Prozessdaten

Signalzustand

Betriebsbereit

PE 1:0

"1": Betriebsbereit

STO inaktiv

PE 1:1

"1": STO inaktiv

Kein Fehler vorhanden

PE 1:8

"0": Kein Fehler

Keine Warnung vorhanden

PE 1:9

"0": Keine Warnung

Inbetriebnahme korrekt durchgeführt

Endstufe freigegeben