Entrada de referência
Os parâmetros de deslocamento podem ser transferidos via fieldbus ou como frequência fixa. Se o opcional "Frequências fixas" for selecionado na configuração do módulo, as palavras de dados de processo correspondentes serão ignoradas.
A tabela abaixo mostra a relação entre os valores nominais e suas fontes.
Entrada de referência | Fonte | Fonte do valor nominal |
|---|---|---|
Velocidade rápida/ | Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 2 Velocidade rápida | |
Aceleração | Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 3 Aceleração | |
Desaceleração | Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 4 Desaceleração | |
Marcha | Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 7 Marcha lenta | |
Desaceleração Parada | Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 8 Desaceleração na parada | |
Tempo de retrocesso variávelDisponível se ativado nos ajustes básicos do MOVIKIT®.
| Frequência fixa | A ajustar na configuração do módulo |
Fieldbus | PA 9 Tempo de retrocesso |