Modo reverso (602)
Início do posicionamento em marcha rápida/lenta na direção selecionada através da palavra de comando. Em contraste com o modo de operação "Carga" (600), uma mudança no sentido de rotação é absolutamente necessária após o sensor de parada ter sido alcançado. Após uma mudança de direção no "Modo reverso" (602), o motor parte na direção de movimento selecionada sem um flanco ascendente do bit de partida.
Informações adicionais