Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • PA 1:0 = "1"
  • Liberação/parada de emergência

PA 1:0

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração com rampa de parada de emergência
  • PA 1:1 = "1"
  • Liberação/parada de aplicação

PA 1:1

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração conforme o limite de aplicação
  • PA 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída
    (sinal com a prioridade máxima)

PA 1:13

  • "0": Liberação estágio de saída
  • "1": Estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado)

[1]

Seleção do modo de operação
"Carga"

PA 6

600 (decimal)

Seleção Direção de movimento
positiva

PA 1:4

  • "1": O acionamento acelera com o valor especificado via PA 3/Frequência fixa para a velocidade rápida especificada via PA 2/Frequência fixa.

Seleção "Partida"

PA 1:7

[1] a [2]

e

[5] a [6]

"Velocidade rápida ativa"

PE 7:0

  • "1": A velocidade nominal corresponde à velocidade rápida especificada via PA 2/Frequência fixa.

[2]

"Sensor S/L positivo"
aciona

-

Mudança de flanco detectada

[2] a [3]

"Velocidade reduzida ativa"

PE 7:1

  • "1": O acionamento desacelera com a desaceleração especificada via PA 4/Frequência fixa. A velocidade nominal corresponde à velocidade reduzida especificada via PA 7/Frequência fixa.

[3]

"Sensor Parada positivo" aciona

-

Mudança de flanco detectada

[3] a [4]

Desaceleração Parada

PE 7:1

  • "1": O acionamento desacelera com a desaceleração de parada especificada via PA 8/Frequência fixa até a parada.

[5]

Seleção do modo de operação
"Descarga"

PA 6

601 (decimal)

[6] a [7]

Desmarcação de "Parada"

PE 1:7

  • "1": O acionamento desacelera com a desaceleração especificada via PA 4/Frequência fixa até a parada.