流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定
    (优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)

[1]

选择操作模式
“送入”

PO 6

600(十进制)

选择正
运动方向

PO 1:4

  • “1”:驱动装置以由PO 3/固定设定值给定的值加速至由PO 2/固定设定值给定的冲刺速度。

选择“启动”

PO 1:7

[1] 至 [2]

[5] 至 [6]

“快速档激活”

PI 7:0

  • “1”:设定速度与通过PO 2/固定设定值给定的冲刺速度相匹配。

[2]

“正向S/L传感器”
已触发

-

识别到边沿变换

[2] 至 [3]

“激活慢速档”

PI 7:1

  • “1”:驱动装置以PO 4/固定设定值给定的减速度进行减速。设定速度与通过PO 7/固定设定值给定的蠕动速度相匹配。

[3]

“正向停止传感器”已触发

-

识别到边沿变换

[3] 至 [4]

减速停止

PI 7:1

  • “1”:驱动装置以PO 8/固定设定值给定的停止减速度进行减速,直至达到静止状态。

[5]

选择操作模式
“送出”

PO 6

601(十进制)

[6] 至 [7]

取消选择“启动”

PI 1:7

  • “1”:驱动装置以PO 4/固定设定值给定的减速度进行减速,直至达到静止状态。