Déroulement du processus et état des signaux
REMARQUE

Concernant le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte des remarques du chapitre --- FEHLENDER LINK --- sous "Fonctions d'arrêt".
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Transfert des paramètres dynamiques (y compris en cours de déplacement) | SP 2
SP 3 SP 4 | Consigne de vitesse (avec signe) Accélération Temporisation |
[2] à [4] | Démarrage / arrêt de l'axe | SP 1:7 |
|
[3] à [4] | Si la vitesse réelle se trouve à l'intérieur de la plage configurée, l'information "Comparaison consigne - mesure de vitesse active" est retournée. | EP 1:11 |
|