Diagrama de ciclos

A figura abaixo mostra a velocidade real do acionamento dependendo do estado dos sinais de entrada e saída durante a elevação ou rotação. Como pré-requisito para a operação PA 1:0 Liberação/parada de emergência e PA 1:1 Liberação/parada de aplicação devem estar definidos e PA 1:13 Ativar bloqueio do estágio de saída não deve estar definido. Consulte Diagrama de ciclos na operação manual.