Diagrama de tiempos

La siguiente figura muestra la velocidad real del accionamiento en función del estado de las señales de entrada y de salida durante la elevación o el giro. Como requisito previo para el funcionamiento, PO 1:0 Habilitar/Parada de emergencia y PO 1:1 Habilitar/Parada de aplicación deben estar ajustados y PO 1:13 Activar bloqueo de la etapa de salida no debe estar ajustado. Véase Diagrama de tiempos del modo manual.